Entrées digitales DI 01 à DI 06
REMARQUE

Le nombre d'entrées digitales dépend de l'appareil.
À partir de la version de firmware 4.00, il est possible d'accéder au choix à la valeur des DI, DO, DIO ou DO R via l'index ou l'index de remplacement. Tenir compte des différences suivantes.
- L'accès via l'index permet de procéder à chaque fonction possible via la valeur hexadécimale. Pour plus d'informations à ce sujet, consulter le chapitre Recherche et conversion de la valeur dans la liste des paramètres.
- L'accès via l'index de remplacement permet de réaliser uniquement les fonctions mentionnées dans le tableau. Cette procédure est plus simple, car elle permet de travailler avec des valeurs décimales entières. Si la fonction sélectionnée n'est pas indiquée en valeur d'index de remplacement décimale, la console de paramétrage indique -----.
Paramètre | Index | Index de remplacement | Valeur possible |
|---|---|---|---|
Entrée digitale DI 01 | 8334.011 | 334.011 | Les valeurs possibles sont indiquées dans le tableau Fonctions DI 01 à DI 06 (sélection). |
Entrée digitale DI 02 | 8334.012 | 334.012 | |
Entrée digitale DI 03 | 8334.013 | 334.013 | |
Entrée digitale DI 04 | 8334.014 | 334.014 | |
Entrée digitale DI 05 | 8334.015 | 334.015 | |
Entrée digitale DI 06 | 8334.016 | 334.016 |
Informations complémentaires