Digitální vstupy DI 01 – DI 06
POZNÁMKA

Počet digitálních vstupů závisí na zařízení.
Od verze firmwaru V4.00 můžete k hodnotě DI, DO, DIO nebo DO R přistupovat buď prostřednictvím indexu nebo zástupného indexu. Přitom si povšimněte následujícího rozdílu:
- Přístup přes index umožňuje provádět všechny možné funkce prostřednictvím hexadecimální hodnoty. Další informace k tomuto tématu najdete v kapitole Nalezení a přepočet hodnoty v seznamu parametrů.
- Přístup přes zástupný index umožňuje pouze přístup k funkcím uvedeným v tabulce. Tento postup je jednodušší, protože můžete pracovat s celočíselnými desítkovými hodnotami. Pokud aktuální výběr funkce není uveden jako desítková hodnota zástupného indexu, zobrazí se na displeji ovládacího zařízení -----.
Parametry | Index | Zástupný index | Možné hodnoty |
|---|---|---|---|
Digitální vstup DI 01 | 8334.011 | 334.011 | Možné hodnoty najdete v tabulce Funkce DI 01 – DI 06 (výběr). |
Digitální vstup DI 02 | 8334.012 | 334.012 | |
Digitální vstup DI 03 | 8334.013 | 334.013 | |
Digitální vstup DI 04 | 8334.014 | 334.014 | |
Digitální vstup DI 05 | 8334.015 | 334.015 | |
Digitální vstup DI 06 | 8334.016 | 334.016 |
Další informace