数字量输入端DI 01 ~ DI 06

提示

数字量输入端的数量取决于设备。

自V4.00版的固件开始,可以通过索引或替代索引访问DI、DO、DIO或DO R的数值。注意以下区别:

  • 通过索引进行访问时,可以通过十六进制值执行任意功能。有关的详细信息参见章节查找并转换参数表中的数值
  • 通过替代索引访问时只能访问表中已列出的功能。由于可以使用整数十进制值,因此操作步骤更为简单。如果当前的功能选择未作为十进制替代索引值列出,操作面板将显示-----

参数

索引

替代索引

可能的值

数字量输入端DI 01

8334.011

334.011

可能的值参见表格功能DI 01 ~ DI 06(选择)

数字量输入端DI 02

8334.012

334.012

数字量输入端DI 03

8334.013

334.013

数字量输入端DI 04

8334.014

334.014

数字量输入端DI 05

8334.015

334.015

数字量输入端DI 06

8334.016

334.016