Digitalinnganger DI 01 – DI 06

MERK

Antall digitalinnganger er avhengig av enhet.

Fra fastvarestatus V4.00 kan du ta tilgang til verdien for en DI, DO, DIO eller DO R via indeksen eller alternativt via reserveindeksen. Vær da oppmerksom på følgende forskjell:

  • Tilgang via indeksen gir deg anledning til å utføre enhver mulig funksjon via heksadesimalverdien. Du finner mer informasjon i kapittel Finne og omregne verdi i parameterlisten.
  • Tilgangen via reserveindeksen gir deg bare anledning til å bruke funksjonene som er oppført i tabellen. Denne fremgangsmåten er enklere, ettersom det da kan arbeides med desimalverdier med hele tall. Hvis det aktuelle funksjonsutvalget ikke er oppført som desimal reserveindeksverdi, viser operatørpanelet -----.

Parameter

Indeks

Reserveindeks

Mulige verdier

Digitalinngang DI 01

8334.011

334.011

Du finner mulige verdier i tabell Funksjoner DI 01 – DI 06 (utvalg).

Digitalinngang DI 02

8334.012

334.012

Digitalinngang DI 03

8334.013

334.013

Digitalinngang DI 04

8334.014

334.014

Digitalinngang DI 05

8334.015

334.015

Digitalinngang DI 06

8334.016

334.016