Digitaalitulot DI 01 – DI 06
HUOM

Digitaalitulojen lukumäärä on laitteesta riippuvainen.
Laiteohjelmistosta V4.00 alkaen sinulla on pääsy DI:n, DO:n, DIO:n tai DO R:n pääsyyn valinnaisesti indeksin tai varaindeksin kautta. Ota huomioon seuraava ero:
- Pääsy indeksin kautta mahdollistaa jokaisen mahdollisen toiminnon suorittamisen heksadesimaaliarvon avulla. Lisätietoja on luvussa Arvon löytäminen parametrihakemistosta ja muuntaminen.
- Pääsy varaindeksin kautta mahdollistaa vain taulukossa luetellut toiminnot. Kyseinen menettelytapa on helpompi, koska silloin voidaan käyttää kokonaisia desimaaliarvoja. Jos sen hetkistä toimintovalintaa ei ole saatavilla desimaalisella varaindeksiarvolla, ohjauslaite näyttää -----.
Parametrit | Indeksi | Varaindeksi | Mahdolliset arvot |
|---|---|---|---|
Digitaalitulo DI 01 | 8334.011 | 334.011 | Mahdolliset arvot ovat taulukossa Toiminnot DI 01 – DI 06 (valinta). |
Digitaalitulo DI 02 | 8334.012 | 334.012 | |
Digitaalitulo DI 03 | 8334.013 | 334.013 | |
Digitaalitulo DI 04 | 8334.014 | 334.014 | |
Digitaalitulo DI 05 | 8334.015 | 334.015 | |
Digitaalitulo DI 06 | 8334.016 | 334.016 |
Lisätiedot