Digitala ingångar DI 01–DI 06
INFORMATION

Antalet digitala ingångar beror på enheten.
Från och med firmwareversion V4.00 har du tillgång till värdet för en DI, DO, DIO eller DO R via indexet eller reservindexet. Observera följande skillnad:
- Tillgången via indexet gör att du kan utföra alla möjliga funktioner med hexadecimalvärdet. Mer information finns i avsnittet Hitta och konvertera värde i parameterlistan.
- Tillgången via reservindexet gör att du bara kan använda funktionerna i tabellen. Det här tillvägagångssättet är enklare eftersom du kan arbeta med heltalsdecimalvärden. Om den aktuella funktionen inte finns som decimalt reservvärde visas ----- på manöverenheten.
Parameter | Index | Reservindex | Möjliga värden |
|---|---|---|---|
Digital ingång DI 01 | 8334.011 | 334011 | Möjliga värden finns i tabellen Funktioner DI 01–DI 06 (urval). |
Digital ingång DI 02 | 8334.012 | 334012 | |
Digital ingång DI 03 | 8334.013 | 334013 | |
Digital ingång DI 04 | 8334.014 | 334014 | |
Digital ingång DI 05 | 8334.015 | 334015 | |
Digital ingång DI 06 | 8334.016 | 334016 |
Mer information