Digitalindgange DI 01 – DI 06

BEMÆRK

Antallet af digitalindgange afhænger af enheden.

Fra firmwareversion V4.00 kan få adgang til en værdi for en DI, DO, DIO eller DO R enten via indekset eller via reserveindekset. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende forskel:

  • Adgangen via indekset giver dig mulighed for at foretage enhver mulig funktion via hexadecimalværdien. Du kan finde flere informationer om dette i kapitlet Identifikation og omregning af værdi i MOVISUITE®.
  • Adgangen til reserveindekset giver dig kun mulighed for de funktioner, der er anført i tabellen. Denne fremgangsmåde er mere enkel, da der kan arbejdes med decimalværdier med heltal. Hvis det aktuelle funktionsvalg ikke er udført som en decimal reserveindeksværdi, viser betjeningsenheden -----.

Parameter

Indeks

Reserveindeks

Mulige værdier

Digitalindgang DI 01

8334.011

334.011

Du kan finde mulige værdier i tabellen Funktioner DI 01 – DI 06 (udvalg).

Digitalindgang DI 02

8334.012

334.012

Digitalindgang DI 03

8334.013

334.013

Digitalindgang DI 04

8334.014

334.014

Digitalindgang DI 05

8334.015

334.015

Digitalindgang DI 06

8334.016

334.016