Funktioner DI 01 – DI 06 (udvalg)
Funktion | Indeks | Reserveindeks |
|---|---|---|
Ingen funktion | 0hex | 0 |
Aktivering af drivlinje 1 | 32082hex | 1 |
Aktivering af drivlinje 2 | 1032082hex | 2 |
Ekstern enhed ikke klar | 4208Chex | 3 |
Fast nominel værdi for hastighed bit 0 | 1520A2hex | 4 |
Fast nominel værdi for hastighed bit 1 | 11520A2hex | 5 |
Fast nominel værdi for hastighed bit 2 | 21520A2hex | 6 |
FCB 05 – faste nominelle værdier positiv omdrejningsretning | 1720A2hex | 7 |
FCB 05 – faste nominelle værdier negativ omdrejningsretning | 11720A2hex | 8 |
Aktivering af acceleration 2/deceleration 2 | 1820A2hex | 9 |
3-Wire-Control – positiv omdrejningsretning | 1B20A2hex | 10 |
3-Wire-Control – negativ omdrejningsretning | 11B20A2hex | 11 |
3-Wire-Control – aktivering/stop | 21B20A2hex | 12 |
Fejlnulstilling | 620ADhex | 13 |
Ekstern fejl aktiv | 10620ADhex | 14 |
Fejl ekstern bremsemodstand | 20620ADhex | 15 |
Motorpotentiometer – op | 120B1hex | 16 |
Motorpotentiometer – ned | 10120B1hex | 17 |
FCB 01 Sluttrinsspærre | 1042134hex | 18 |
FCB 05 Hastighedsregulering | 5042134hex | 19 |
FCB 25 Motorparametermåling | 19042134hex | 20 |
Prioriteret klemmestyring – aktivering | 502138hex | 21 |
Prioriteret klemmestyring – omdrejningsretning positiv | 1502138hex | 22 |
Prioriteret klemmestyring – omdrejningsretning negativ | 2502138hex | 23 |
Prioriteret klemmestyring – hastighed 2 | 3502138hex | 24 |
Aktivering af standby-drift via digitalindgange | 101218Ahex | 25 |
HW-endestop positiv AS1 | 2207Ahex | 26 |
HW-endestop negativ AS1 | 102207Ahex | 27 |
HW-endestop positiv AS2 | 202207Ahex | 28 |
HW-endestop negativ AS2 | 302207Ahex | 29 |
Mellemkreds klar | 104208Chex | 30 |
Data-Flexibility-indgang | 12209Dhex | 31 |
Bremsestyring 1 - status | 14210Ehex | 32 |
Bremsestyring 2 - status | 114210Ehex | 33 |
Aktivering af PID Controller | 282110hex | 34 |
Tving standby-drift for PID Controller | 1282110hex | 35 |
Aktivering af PID Controller bypass-funktion | 2282110hex | 36 |
FCB 07 Momentregulering | 7042134hex | 37 |
FCB 13 Stop ved applikationsgrænser | D042134hex | 38 |
FCB 14 Nødstop | E042134hex | 39 |
Åbning af bremse ved sluttrinsspærre/deaktivering af DynaStop® | 12135hex | 40 |
Afladning af mellemkreds | 821B1hex | 41 |
HTL-signal spor A (kun DI 04) | 220BAhex | 42 |
HTL-signal spor B (kun DI 05) | 10220BAhex | 43 |
HTL-signal spor C (kun DI 06) | 20220BAhex | 44 |
SBT enable | 621FFhex | 45 |