Funkcje DI 01 – DI 06 (wybór)

Funkcja

Indeks

Indeks zastępczy

Bez funkcji

0hex

0

Aktywowanie układu napędowego 1

32082hex

1

Aktywowanie układu napędowego 2

1032082hex

2

Brak gotowości urządzenia zewnętrznego

4208Chex

3

Stała wartość zadana prędkości bit 0

1520A2hex

4

Stała wartość zadana prędkości bit 1

11520A2hex

5

Stała wartość zadana prędkości bit 2

21520A2hex

6

FCB 05 – stałe wartości zadane dla dodatniego kierunku obrotów

1720A2hex

7

FCB 05 – stałe wartości zadane dla ujemnego kierunku obrotów

11720A2hex

8

Aktywowanie przyspieszenia 2 / opóźnienia 2

1820A2hex

9

3-Wire-Control – dodatni kierunek obrotów

1B20A2hex

10

3-Wire-Control – ujemny kierunek obrotów

11B20A2hex

11

3-Wire-Control – odblokowanie/zatrzymanie

21B20A2hex

12

Kasowanie błędu

620ADhex

13

Aktywny błąd zewnętrzny

10620ADhex

14

Błąd zewnętrznego rezystora hamującego

20620ADhex

15

Motopotencjometr – w górę

120B1hex

16

Motopotencjometr – w dół

10120B1hex

17

Blokada stopnia końcowego FCB 01

1042134hex

18

Regulacja prędkości obrotowej FCB 05

5042134hex

19

Pomiar parametrów silnika FCB 25

19042134hex

20

Priorytetowe sterowanie przez zaciski – aktywowanie

502138hex

21

Priorytetowe sterowanie przez zaciski – dodatni kierunek obrotów

1502138hex

22

Priorytetowe sterowanie przez zaciski – ujemny kierunek obrotów

2502138hex

23

Priorytetowe sterowanie przez zaciski – prędkość 2

3502138hex

24

Aktywowanie trybu czuwania przez wejścia cyfrowe

101218Ahex

25

Wyłącznik krańcowy sprz. dodatni AS1

2207Ahex

26

Wyłącznik krańcowy sprz. ujemny AS1

102207Ahex

27

Wyłącznik krańcowy sprz. dodatni AS2

202207Ahex

28

Wyłącznik krańcowy sprz. ujemny AS2

302207Ahex

29

Obwód pośredni gotowy

104208Chex

30

Wejście Data Flexibility

12209Dhex

31

Układ sterowania hamulca 1 – status

14210Ehex

32

Układ sterowania hamulca 2 – status

114210Ehex

33

Aktywowanie sterownika PID

282110hex

34

Wymuszenie trybu gotowości sterownika PID

1282110hex

35

Aktywowanie funkcji obejścia sterownika PID

2282110hex

36

Regulacja momentu obrotowego FCB 07

7042134hex

37

FCB 13 zatrzymanie na granicach aplikacji

D042134hex

38

FCB 14 zatrzymanie awaryjne

E042134hex

39

W przypadku blokady stopnia końcowego otwarcie hamulca / dezaktywacja DynaStop®

12135hex

40

Rozładowanie obwodu pośredniego

821B1hex

41

Sygnał HTL ścieżka A (tylko DI 04)

220BAhex

42

Sygnał HTL ścieżka B (tylko DI 05)

10220BAhex

43

Sygnał HTL ścieżka C (tylko DI 06)

20220BAhex

44

SBT enable

621FFhex

45