Funzioni DI 01 – DI 06 (selezione)
Funzione | Indice | Indice sostitutivo |
|---|---|---|
Nessuna funzione | 0hex | 0 |
Attivazione della linea di azionamento 1 | 32082hex | 1 |
Attivazione della linea di azionamento 2 | 1032082hex | 2 |
Unità esterna non pronta | 4208Chex | 3 |
Riferimento fisso velocità bit 0 | 1520A2hex | 4 |
Riferimento fisso velocità bit 1 | 11520A2hex | 5 |
Riferimento fisso velocità bit 2 | 21520A2hex | 6 |
FCB 05 – riferimenti fissi senso di rotazione positivo | 1720A2hex | 7 |
FCB 05 – riferimenti fissi senso di rotazione negativo | 11720A2hex | 8 |
Attivazione accelerazione 2/ritardo 2 | 1820A2hex | 9 |
3-Wire-Control – Senso di rotazione positivo | 1B20A2hex | 10 |
3-Wire-Control – Senso di rotazione negativo | 11B20A2hex | 11 |
3-Wire-Control – Abilitazione/stop | 21B20A2hex | 12 |
Reset anomalia | 620ADhex | 13 |
Anomalia esterna attiva | 10620ADhex | 14 |
Anomalia resistenza di frenatura esterna | 20620ADhex | 15 |
Potenziometro motorizzato – acc. | 120B1hex | 16 |
Potenziometro motorizzato – dec. | 10120B1hex | 17 |
FCB 01 blocco stadio finale | 1042134hex | 18 |
FCB 05 controllo della velocità | 5042134hex | 19 |
FCB 25 misurazione parametri del motore | 19042134hex | 20 |
Controllo tramite morsetti con priorità – attivazione | 502138hex | 21 |
Controllo tramite morsetti con priorità – senso di rotazione positivo | 1502138hex | 22 |
Controllo tramite morsetti con priorità – senso di rotazione negativo | 2502138hex | 23 |
Controllo tramite morsetti con priorità – velocità 2 | 3502138hex | 24 |
Attivazione modalità stand-by tramite ingressi digitali | 101218Ahex | 25 |
Finecorsa HW positivo LA1 | 2207Ahex | 26 |
Finecorsa HW negativo LA1 | 102207Ahex | 27 |
Finecorsa HW positivo LA2 | 202207Ahex | 28 |
Finecorsa HW negativo LA2 | 302207Ahex | 29 |
Circuito intermedio pronto | 104208Chex | 30 |
Ingresso Data Flexibility | 12209Dhex | 31 |
Dispositivo di frenatura 1 - stato | 14210Ehex | 32 |
Dispositivo di frenatura 2 - stato | 114210Ehex | 33 |
Attivazione controller PID | 282110hex | 34 |
Forzatura modo standby controllore PID | 1282110hex | 35 |
Attivazione funzione bypass controllore PID | 2282110hex | 36 |
FCB 07 regolazione coppia | 7042134hex | 37 |
FCB 13 Stop ai limiti di applicazione | D042134hex | 38 |
FCB 14 arresto d’emergenza | E042134hex | 39 |
Nel blocco stadio finale, sbloccare il freno/disattivare DynaStop® | 12135hex | 40 |
Circuito intermedio scaricato | 821B1hex | 41 |
Segnale HTL traccia A (solo DI 04) | 220BAhex | 42 |
Segnale HTL traccia B (solo DI 05) | 10220BAhex | 43 |
Segnale HTL traccia C (solo DI 06) | 20220BAhex | 44 |
SBT enable | 621FFhex | 45 |