Ingressi digitali DI 01 – DI 06
NOTA

Il numero degli ingressi digitali dipende dall'unità.
A partire dalla versione firmware V4.00, è possibile accedere al valore di un DI, DO, DIO o DO R a scelta tramite l'indice o l'indice sostitutivo. A tale proposito tenere presente la seguente differenza:
- L'accesso tramite l'indice consente di eseguire qualsiasi funzione possibile tramite il valore esadecimale. Per ulteriori informazioni al riguardo vedi cap. Ricerca e conversione di un valore nell'elenco dei parametri.
- L'accesso tramite l'indice sostitutivo consente soltanto le funzioni elencate nella tabella. Questa procedura è più semplice, poiché è possibile lavorare con valori decimali interi. Se l'attuale selezione funzione non è riportata come valore indice sostitutivo decimale, il pannello operatore visualizza -----.
Parametri | Indice | Indice sostitutivo | Valori possibili |
|---|---|---|---|
Input digitale DI 01 | 8334.011 | 334.011 | I valori possibili si trovano nella tabella Funzioni DI 01 – DI 06 (selezione). |
Input digitale DI 02 | 8334.012 | 334.012 | |
Input digitale DI 03 | 8334.013 | 334.013 | |
Input digitale DI 04 | 8334.014 | 334.014 | |
Input digitale DI 05 | 8334.015 | 334.015 | |
Input digitale DI 06 | 8334.016 | 334.016 |
Ulteriori informazioni