Digitale ingangen DI 01 – DI 06
AANWIJZING

Het aantal digitale ingangen is apparaatspecifiek.
Vanaf firmwareversie V4.00 heeft u via de index of de reserve-index toegang tot de waarde van een DI, DO, DIO of DO R. Let daarbij op het volgende verschil:
- Met de toegang via de index kunt u elke mogelijke functie via de hexadecimale waarde uitvoeren. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk Waarde in de parameterlijst vinden en omrekenen.
- Met de toegang via de reserve-index kunt u alleen bij de functies in de tabel. Deze handelwijze is gemakkelijker, omdat er met hele decimale waarden kan worden gewerkt. Als de actuele functiekeuze niet als decimale reserve-indexwaarde beschikbaar is, geeft het bedieningstoestel ----- aan.
Parameters | Index | Reserve-index | Mogelijke waarden |
|---|---|---|---|
Digitale ingang DI 01 | 8334.011 | 334.011 | Mogelijke waarden vindt u in de tabel Functies DI 01 – DI 06 (selectie). |
Digitale ingang DI 02 | 8334.012 | 334.012 | |
Digitale ingang DI 03 | 8334.013 | 334.013 | |
Digitale ingang DI 04 | 8334.014 | 334.014 | |
Digitale ingang DI 05 | 8334.015 | 334.015 | |
Digitale ingang DI 06 | 8334.016 | 334.016 |
Aanvullende informatie