Wejścia cyfrowe DI 01 – DI 06

WSKAZÓWKA

Liczba wejść cyfrowych zależy od urządzenia.

Od wersji oprogramowania sprzętowego V4.00 dostęp do wartości DI, DO, DIO lub DO R jest możliwy przez indeks lub indeks zastępczy. Różnica jest przy tym następująca:

  • Dostęp przez indeks umożliwia wykonanie każdej możliwej funkcji przez wartość heksadecymalną. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Wyszukiwanie i przeliczanie wartości na liście parametrów.
  • Dostęp przez indeks zastępczy umożliwia tylko funkcje wymienione w tabeli. Ten sposób postępowania jest prostszy, ponieważ można pracować z wartościami dziesiętnymi w postaci liczb całkowitych. Jeśli aktualny wybór funkcji nie jest wymieniony jako dziesiętna wartość indeksu zastępczego, na panelu sterowania pojawia się -----.

Parametr

Indeks

Indeks zastępczy

Możliwe wartości

Wejście cyfrowe DI 01

8334.011

334.011

Możliwe wartości podane są w tabeli Funkcje DI 01 – DI 06 (wybór).

Wejście cyfrowe DI 02

8334.012

334.012

Wejście cyfrowe DI 03

8334.013

334.013

Wejście cyfrowe DI 04

8334.014

334.014

Wejście cyfrowe DI 05

8334.015

334.015

Wejście cyfrowe DI 06

8334.016

334.016