Entradas digitais DI 01 – DI 06
INFORMAÇÃO

O número de entradas digitais depende da unidade.
A partir da versão de firmware V4.00 é possível acessar o valor de DI, DO, DIO ou DO R através do índice ou do índice de substituição. Nesse processo, observar a seguinte diferença:
- O acesso pelo índice permite realizar qualquer função possível usando o valor hexadecimal. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Encontrar e converter o valor na lista de parâmetros.
- O acesso pelo índice de substituição permite utilizar apenas as funções listadas na tabela. Este procedimento é mais fácil, porque você pode trabalhar com valores decimais inteiros. Se a seleção de função atual não estiver listada como um valor de índice de substituição decimal, o painel de operação exibirá -----.
Parâmetro | Índice | Índice de substituição | valores possíveis |
|---|---|---|---|
Entrada digital DI 01 | 8334.011 | 334.011 | Os valores possíveis podem ser encontrados na tabela Funções DI 01 – DI 06 (seleção). |
Entrada digital DI 02 | 8334.012 | 334.012 | |
Entrada digital DI 03 | 8334.013 | 334.013 | |
Entrada digital DI 04 | 8334.014 | 334.014 | |
Entrada digital DI 05 | 8334.015 | 334.015 | |
Entrada digital DI 06 | 8334.016 | 334.016 |
Informações adicionais