Funções DI 01 – DI 06 (seleção)
Função | Índice | Índice de substituição |
|---|---|---|
Sem função | 0hex | 0 |
Ativar conjunto de acionamento 1 | 32082hex | 1 |
Ativar conjunto de acionamento 2 | 1032082hex | 2 |
unidade externa não preparada | 4208Chex | 3 |
Frequência fixa de velocidade Bit 0 | 1520A2hex | 4 |
Frequência fixa de velocidade Bit 1 | 11520A2hex | 5 |
Frequência fixa de velocidade Bit 2 | 21520A2hex | 6 |
FCB 05 – Frequências fixas Sentido de rotação positivo | 1720A2hex | 7 |
FCB 05 – Frequências fixas Sentido de rotação negativo | 11720A2hex | 8 |
Ativar aceleração 2/desaceleração 2 | 1820A2hex | 9 |
3-Wire-Control – Sentido de rotação positivo | 1B20A2hex | 10 |
3-Wire-Control – Sentido de rotação negativo | 11B20A2hex | 11 |
3-Wire-Control – Liberação/Parada | 21B20A2hex | 12 |
Reset de irregularidade | 620ADhex | 13 |
Irregularidade externa ativa | 10620ADhex | 14 |
Irregularidade da resistência de frenagem externa | 20620ADhex | 15 |
Potenciômetro do motor – para cima | 120B1hex | 16 |
Potenciômetro do motor – para baixo | 10120B1hex | 17 |
FCB 01 Bloqueio do estágio de saída | 1042134hex | 18 |
FCB 05 Controle de rotação | 5042134hex | 19 |
FCB 25 Medição dos parâmetros do motor | 19042134hex | 20 |
Controle dos bornes priorizado – Ativação | 502138hex | 21 |
Controle dos bornes priorizado – Sentido de rotação positivo | 1502138hex | 22 |
Controle dos bornes priorizado – Sentido de rotação negativo | 2502138hex | 23 |
Controle dos bornes priorizado – Velocidade 2 | 3502138hex | 24 |
Ativar modo de espera através de entradas digitais | 101218Ahex | 25 |
Chave de fim de curso de HW positivo AS1 | 2207Ahex | 26 |
Chave de fim de curso HW negativa AS1 | 102207Ahex | 27 |
Chave de fim de curso de HW positivo AS2 | 202207Ahex | 28 |
Chave de fim de curso HW negativa AS2 | 302207Ahex | 29 |
Circuito intermediário pronto | 104208Chex | 30 |
Entrada Data Flexibility | 12209Dhex | 31 |
Sistema de controle do freio 1 – Status | 14210Ehex | 32 |
Sistema de controle do freio 2 – Status | 114210Ehex | 33 |
Ativar controlador PID | 282110hex | 34 |
Forçar operação standby do controlador PID | 1282110hex | 35 |
Ativar função de bypass do controlador PID | 2282110hex | 36 |
FCB 07 Controle de torque | 7042134hex | 37 |
FCB 13 Parada nos limites de aplicação | D042134hex | 38 |
FCB 14 Parada de emergência | E042134hex | 39 |
Liberar freio/desativar DynaStop® em estágio de saída bloqueado | 12135hex | 40 |
Descarregar circuito intermediário | 821B1hex | 41 |
Sinal HTL canal A (apenas DI 04) | 220BAhex | 42 |
Sinal HTL canal B (apenas DI 05) | 10220BAhex | 43 |
Sinal HTL canal C (apenas DI 06) | 20220BAhex | 44 |
SBT enable | 621FFhex | 45 |