功能DI 01 ~ DI 06(选择)
功能 | 索引 | 替代索引 |
|---|---|---|
无功能 | 0十六进制 | 0 |
激活驱动机构1 | 32082十六进制 | 1 |
激活驱动机构2 | 1032082十六进制 | 2 |
外部设备未就绪 | 4208C十六进制 | 3 |
速度固定设定值位0 | 1520A2十六进制 | 4 |
速度固定设定值位1 | 11520A2十六进制 | 5 |
速度固定设定值位2 | 21520A2十六进制 | 6 |
FCB 05 – 正旋转方向固定设定值 | 1720A2十六进制 | 7 |
FCB 05 – 负旋转方向固定设定值 | 11720A2十六进制 | 8 |
激活加速2/减速2 | 1820A2十六进制 | 9 |
3线控制 – 正旋转方向 | 1B20A2十六进制 | 10 |
3线控制 – 负旋转方向 | 11B20A2十六进制 | 11 |
3线控制 – 使能/停止 | 21B20A2十六进制 | 12 |
故障复位 | 620AD十六进制 | 13 |
外部故障已激活 | 10620AD十六进制 | 14 |
外部制动电阻故障 | 20620AD十六进制 | 15 |
电动电位计 – 向上 | 120B1十六进制 | 16 |
电动电位计 – 向下 | 10120B1十六进制 | 17 |
FCB 01输出级禁用 | 1042134十六进制 | 18 |
FCB 05转速控制 | 5042134十六进制 | 19 |
FCB 25电机参数测量 | 19042134十六进制 | 20 |
优先端子控制 – 激活 | 502138十六进制 | 21 |
优先端子控制 – 正旋转方向 | 1502138十六进制 | 22 |
优先端子控制 – 负旋转方向 | 2502138十六进制 | 23 |
优先端子控制 – 速度2 | 3502138十六进制 | 24 |
通过数字量输入端激活待机运行 | 101218A十六进制 | 25 |
驱动机构1硬件限位开关正 | 2207A十六进制 | 26 |
驱动机构1硬件限位开关负 | 102207A十六进制 | 27 |
驱动机构2硬件限位开关正 | 202207A十六进制 | 28 |
驱动机构2硬件限位开关负 | 302207A十六进制 | 29 |
直流侧就绪 | 104208C十六进制 | 30 |
Data-Flexibility输入端 | 12209D十六进制 | 31 |
制动控制装置1 – 状态 | 14210E十六进制 | 32 |
制动控制装置2 – 状态 | 114210E十六进制 | 33 |
激活PID控制器 | 282110十六进制 | 34 |
强制PID控制器进入待机模式 | 1282110十六进制 | 35 |
激活PID控制器旁路功能 | 2282110十六进制 | 36 |
FCB 07扭矩控制 | 7042134十六进制 | 37 |
FCB 13在应用极限处停止 | D042134十六进制 | 38 |
FCB 14紧急停止 | E042134十六进制 | 39 |
在输出级已禁用时打开制动器/禁用DynaStop® | 12135十六进制 | 40 |
直流侧放电 | 821B1十六进制 | 41 |
通道A HTL信号(仅DI 04) | 220BA十六进制 | 42 |
通道B HTL信号(仅DI 05) | 10220BA十六进制 | 43 |
通道C HTL信号(仅DI 06) | 20220BA十六进制 | 44 |
SBT enable | 621FF十六进制 | 45 |