Dijital girişler DI 01 – DI 06

BİLGİ

Dijital girişlerin sayısı cihaza bağlıdır.

V4.00 bellenim sürümünden sonra bir DI, DO, DIO veya DO R'nin değerine seçmeli olarak indeks veya yedek indeks üzerinden erişebilirsiniz. Bu esnada aşağıdaki fark göz önünde bulundurulmalıdır:

  • İndeks üzerinden erişim her olası fonksiyonu onaltılık değer üzerinden uygulamanıza olanak tanır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgileri Değeri parametre listesinde bulma ve dönüştürme bölümünde bulabilirsiniz.
  • Yedek indeks üzerinden erişim sadece tabloda gösterilen fonksiyonları mümkün kılar. Bu işlem şekli, tam sayılı ondalık değerlerle çalışılabilmesinden dolayı daha basittir. Güncel fonksiyon seçimi ondalık yedek indeks değeri olarak gösterilmezse tuş takımı ----- görüntüler.

Parametre

İndeks

Yedek indeks

olası değerler

Dijital giriş DI 01

8334.011

334.011

Olası değerleri Fonksiyonlar DI 01 – DI 06 (seçim) tablosunda bulabilirsiniz.

Dijital giriş DI 02

8334.012

334.012

Dijital giriş DI 03

8334.013

334.013

Dijital giriş DI 04

8334.014

334.014

Dijital giriş DI 05

8334.015

334.015

Dijital giriş DI 06

8334.016

334.016