Area di input
NOTA

Se tramite il canale aciclico si accede in scrittura agli oggetti che sono mappati nell'area I/O, i relativi valori vengono sovrascritti nuovamente con il ciclo successivo. Per questo motivo, i dati mappati nell'area I/O non devono essere scritti tramite il canale aciclico!
Offset | Grandezza | Area | Descrizione |
|---|---|---|---|
0 | 2 | Azionamento | |
2 | 2 | Azionamento | |
4 | 4 | Azionamento | |
8 | 4 | Azionamento | |
12 | 4 | Azionamento | |
16 | 4 | Azionamento | |
20 | 2 | Azionamento | |
22 | 2 | Encoder | |
24 | 1 | DIO | |
25 | 1 | DIO | |
26 | 1 | Aciclico | Canale di comunicazione aciclico: stato |
27 | 1 | Aciclico | Canale di comunicazione aciclico: sottoindice nell'elenco degli oggetti |
28 | 2 | Aciclico | Canale di comunicazione aciclico: indice nell'elenco degli oggetti |
30 | 4 | Aciclico | Canale di comunicazione aciclico: dati |
34 | 1 | – | riservato |
35 | 1 | – | riservato |