Rango de entrada
AVISO

Si accede a objetos mapeados en el área de E/S mediante escritura a través del canal acíclico, sus valores se volverán a sobrescribir con el siguiente ciclo. Por ello, los datos mapeados en el área de E/S no deben escribirse a través del canal acíclico.
Offset | Tamaño | Rango | Descripción |
|---|---|---|---|
0 | 2 | Accionamiento | |
2 | 2 | Accionamiento | |
4 | 4 | Accionamiento | |
8 | 4 | Accionamiento | |
12 | 4 | Accionamiento | |
16 | 4 | Accionamiento | |
20 | 2 | Accionamiento | |
22 | 2 | Encoder | |
24 | 1 | DIOs | |
25 | 1 | DIOs | |
26 | 1 | Acíclica | Canal de comunicación acíclico: Estado |
27 | 1 | Acíclica | Canal de comunicación acíclico: subíndice en el directorio de objetos |
28 | 2 | Acíclica | Canal de comunicación acíclico: índice en el directorio de objetos |
30 | 4 | Acíclica | Canal de comunicación acíclico: Datos |
34 | 1 | – | Reservado |
35 | 1 | – | Reservado |