0x7100-05 - Estado entrada digital DI1 ... DI3

Este objeto contiene los valores reales de las entradas digitales DI1...DI3. También lo encontrará en el rango de entrada.

AVISO

Si accede a objetos mapeados en el área de E/S mediante escritura a través del canal acíclico, sus valores se volverán a sobrescribir con el siguiente ciclo. Por ello, los datos mapeados en el área de E/S no deben escribirse a través del canal acíclico.

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x7100-05*

U08

R

0

0 – 0xFF

 

Estado entrada digital DI1 ... DI3

Bit 2 ... 0

3

2

1

0

Descripción

x

x

x

0

La entrada DI1 tiene la señal "0"

x

x

x

1

La entrada DI1 tiene la señal "1"

x

x

0

x

La entrada DI2 tiene la señal "0"

x

x

1

x

La entrada DI2 tiene la señal "1"

x

0

x

x

La entrada DI3 tiene la señal "0"

x

1

x

x

La entrada DI3 tiene la señal "1"