0x7100-05 – Status da entrada digital DI1... DI3
Esse objeto contém os valores atuais das entradas digitais DI1...DI3. Você também encontrará isso na área de entrada.
INFORMAÇÃO

Se você acessar objetos que estão mapeados na área de E/S através do canal acíclico, seus valores serão substituídos novamente no próximo ciclo. Portanto, os dados mapeados na área de E/S não devem ser escritos através do canal acíclico!
Subíndice | Tipo | RW | Padrão | Faixa de valores | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x7100-05* | U08 | R | 0 | 0 – 0xFF |
| Status da entrada digital DI1 ... DI3 |
Bit 2 ... 0
3 | 2 | 1 | 0 | Descrição |
|---|---|---|---|---|
x | x | x | 0 | Entrada DI1 tem sinal "0" |
x | x | x | 1 | Entrada DI1 tem sinal "1" |
x | x | 0 | x | Entrada DI2 tem sinal "0" |
x | x | 1 | x | Entrada DI2 tem sinal "1" |
x | 0 | x | x | Entrada DI3 tem sinal "0" |
x | 1 | x | x | Entrada DI3 tem sinal "1" |