0X7100-05 - stato input digitale DI1 ... DI3
Quest'oggetto contiene i valori reali degli ingressi digitali DI1...DI3. Esso si trova anche nell’area di input.
NOTA

Se tramite il canale aciclico si accede in scrittura agli oggetti che sono mappati nell'area I/O, i relativi valori vengono sovrascritti nuovamente con il ciclo successivo. Per questo motivo, i dati mappati nell'area I/O non devono essere scritti tramite il canale aciclico!
Index-Sub | Tipo | RW | Default | Campo di valori | Unità | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x7100-05* | U08 | R | 0 | 0 – 0xFF |
| Stato input digitale DI1 ... DI3 |
Bit 2 ... 0
3 | 2 | 1 | 0 | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
x | x | x | 0 | Ingresso DI1 ha segnale"0" |
x | x | x | 1 | Ingresso DI1 ha segnale"1" |
x | x | 0 | x | Ingresso DI2 ha segnale"0" |
x | x | 1 | x | Ingresso DI2 ha segnale"1" |
x | 0 | x | x | Ingresso DI3 ha segnale"0" |
x | 1 | x | x | Ingresso DI3 ha segnale"1" |