0x7100-05 - Status digitale Eingabe DI1 ... DI3

Dieses Objekt enthält die Istwerte der digitalen Eingänge DI1...DI3. Sie finden dieses auch im Eingabe-Bereich.

HINWEIS

Wenn Sie über den Azyklischen Kanal schreibend auf Objekte zugreifen, welche in den I/O-Bereich gemappt sind, so werden deren Werte wieder mit dem nächsten Zyklus überschrieben. Daher sollten Daten, welche im I/O-Bereich gemappt sind, nicht über den Azyklischen Kanal geschrieben werden!

Index-Sub

Typ

RW

Default

Wertebereich

Einheit

Beschreibung

0x7100-05*

U08

R

0

0 – 0xFF

 

Status digitale Eingabe DI1 ... DI3

Bit 2 ... 0

3

2

1

0

Beschreibung

x

x

x

0

Eingang DI1 hat Signal"0"

x

x

x

1

Eingang DI1 hat Signal"1"

x

x

0

x

Eingang DI2 hat Signal"0"

x

x

1

x

Eingang DI2 hat Signal"1"

x

0

x

x

Eingang DI3 hat Signal"0"

x

1

x

x

Eingang DI3 hat Signal"1"