0x8580-02 - Aceleración real/deceleración real

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8580-02*

S32

R

0

-10000000-10000000

(user)

Aceleración real / deceleración real

Este objeto indica el valor de la aceleración real (signo positivo) o de la deceleración real (signo negativo). Este objeto también lo encontrará en el rango de entrada/salida y no puede ser descrito mediante el "Canal acíclico". En el funcionamiento de bucle abierto, el objeto contiene un valor calculado internamente y no el derivado del valor real de encoder.