0x8580-02 – accelerazione reale/decelerazione reale

Index-Sub

Tipo

RW

Default

Campo di valori

Unità

Descrizione

0x8580-02*

S32

R

0

-10000000 – 10000000

(utente)

Accelerazione reale/decelerazione reale

Quest'oggetto indica il valore dell'accelerazione reale (segno algebrico positivo) o della decelerazione reale (segno algebrico negativo). Quest'oggetto si trova anche nell'area di input/output e non deve essere scritto tramite canale aciclico. Nel funzionamento open loop l'oggetto contiene un valore calcolato internamente e non quello derivato dal valore reale encoder.