0x8580-02 - 实际加速/实际减速

Index-Sub

型号

RW

默认

数值范围

单位

说明

0x8580-02*

S32

R

0

-10000000 – 10000000

(user)

实际加速/实际减速

该对象指定实际加速度(正号)或实际减速度(负号)的值。该对象也可以在输入/输出区域中找到,并且不得通过非循环通道写入。在开环操作中,对象包含内部计算值,而不是从编码器实际值导出的值。