G71 Maßangaben in Millimeter

Alle Maßangaben im Softwaremodul können nur in mm interpretiert werden. Es gibt keine Möglichkeit zur Umschaltung der Maßangaben in eine andere Maßeinheit (bspw. Inch). Daher wird dieser Befehl importiert, ohne Auswirkungen auf den Programmbetrieb.

HINWEIS: Um ein Programm mit der Maßeinheit Inch in die Maßeinheiten Milimeter zu konvertieren (oder auch umgekehrt) können Sie die Faktoren für die Modifikation der translatorischen und rotatorischen Koordinaten im Import-Dialog des RobotMonitors einstellen. (Inch zu mm: Faktor 0,03937, mm zu Inch: Faktor 25,4)

Syntax:

G71

Beispiel:

G71

Umsetzung im SRL-Programm:

Es wird ein leerer SRL Block eingefügt