Programmbetrieb
Der Programmbetrieb wird zum Abfahren von Bahnpunkten durch SRL-Programme verwendet. Zur Programmsteuerung gibt es die folgenden flankengesteuerten Signale:
Start, Pause, Stopp
Die Programmausführung kann sich in folgenden Zuständen befinden:
Programm nicht initialisiert, Programm initialisiert, Programm wird ausgeführt, Programm pausiert, Programm beendet, Rückpositionierung erforderlich, Rückpositionierung aktiv
Das folgende Diagramm visualisiert die Übergänge zwischen den Zuständen:
Weitere Informationen zum SRL-Programm finden Sie im Kapitel SRL-Programmierung.
HINWEIS