Kommentare im G-Code

Kommentare können innerhalb eine Satzes stehen. Für eine bessere Lesbarkeit wird jedoch empfohlen, den Kommentar am Ende des Satzes zu ergänzen. Der Kommentar beginnt mit einer öffnenden Klammer und muss mit schließender Klammer beendet werden.

HINWEIS: Kommentare im G-Code können in der aktuellen Version der Software nicht importiert werden und werden im SRL-Programm als leere Zeile angezeigt.

Beispiele:

  • (Warten auf Pumpenstart) G04 0.5
  • G04 (Warten auf Pumpenstart) 0.5
  • G04 0.5 (Warten auf Pumpenstart)