G19 Ebenenauswahl Y-Z

Legt fest, dass die Kreisinterpolation in der X-Y Ebene erfolgen soll. Die Ebenenauswahl wirkt modal und muss im G-Code vor dem Befehl der Kreisinterpolation stehen.

Syntax:

G19

Beispiel:

G19

Umsetzung im SRL-Programm:

Die Festlegung der Ebene kann im SRL-Programm nicht als eigenständiger Befehl ausgeführt werden. Die Ebenenauswahl ist fester Bestandteil des CIRC-Blocks. Äquivalent kann die Ebene durch die Einstellung im CIRC_EXPLICIT-Befehl "Plane := YZ" festgelegt werden.