G0 Punktsteuerverhalten (PTP)

Anfahren des programmierten Punktes mit der größtmöglichen Geschwindigkeit. Eine vorher programmierte Vorschubgeschwindigkeit wird ignoriert, aber nicht gelöscht. Um die größtmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, bewegt sicht der Roboter im Allgemeinen im kartesischen Raum nicht auf der direkten Verbindungslinie. Für die Bewegung werden die Werte Kinematic.Joint_n des eingestellten MotionSet verwendet. Für größtmögliche Geschwindigkeit sind sie entsprechend zu parametrieren. Die Zielkoordinaten können vor dem Importieren des G-Codes im Import-Dialog des RobotMonitors skaliert werden.

Zugehörige Adressbefehle:

Zielkoordinaten X, Y, Z, A, B, C

Syntax:

G0 [X<float>] [Y<float>] [Z< float >] [A <float >] [B< float >] [C<float>]

Beispiel:

G0 X100.50 Y-40.52 A322.67

Umsetzung im SRL-Programm:

PTP_EXPLICIT