G60 Modales Aktivieren des Genauhalts (Überschleifen deaktivieren)
Aktiviert den Genauhalt, wodurch nach Ausführung des letzten Satzes die Kinematik exakt am Ziel anhält. Dies geschieht im SRL-Programm durch Deaktivieren des Überschleifens (Blending). Der Befehl ist für alle nachfolgenden Sätze wirksam, bis der Genauhalt mit dem G-Code G64 deaktiviert wird. Um den Genauhalt zu deaktivieren und den Bahnsteuerbetrieb wiederherzustellen (Überschleifen zu aktivieren), muss der Befehl G64 ausgeführt werden.
Syntax:
G60
Beispiel:
G60
Umsetzung im SRL-Programm:
SET_BLENDING_PARA Blending_On:= FALSE