Kommentare

Kommentare im G-Code Dialekt TwinCAT CNC müssen am Ende des Satzes stehen und mit einem Zeilenumbruch abgeschlossen werden. Sie werden mit einem Semikolon (";") eingeleitet. Alle Zeichen, die dem Semikolon bis zum Zeilenumbruch folgen, werden als Kommentar interpretiert.

HINWEIS: Kommentare im G-Code können in der aktuellen Version der Software nicht importiert werden und werden im SRL-Programm als leere Zeile angezeigt.

Beispiele:

G01 X100

G04 0.5 ;Warten auf Pumpenstart

G01 Y200

G01 X100