Wie können wir helfen?
Wichtige Themen
Technische Daten
Motor mit Betriebspunkt 400 V/50 Hz oder 400 V/100 Hz
Motor mit Betriebspunkt 460 V/60 Hz
Motor mit Betriebspunkt 230 V/60 Hz
Technische Daten AS-Interface
Projektierung Funktionale Sicherheit
Integrierte Sicherheitstechnik
Sicherheits-Teilfunktionen
Geräteaufbau
MOVIMOT
®
-Antrieb
Typenbezeichnung MOVIMOT
®
-Umrichter
Mechanische Installation
Montage MOVIMOT
®
-Getriebemotor
Motornahe Montage des MOVIMOT
®
-Umrichters
Montage MOVIMOT
®
-Optionen
Bremswiderstände montieren
Elektrische Installation
Empfehlung zur Verbesserung der Erdung (EMV), HF-Erdung
Anschluss Netz und Ansteuerung
Elektrische Installation – Funktionale Sicherheit
MOVIMOT
®
-Steckverbinder
Verbindung zwischen MOVIMOT
®
und Motor bei motornaher Montage
Anschluss MOVIMOT
®
-Optionen
Anschluss PC/Laptop
Inbetriebnahme
Inbetriebnahme MOVIMOT
®
mit MLK.. im Easy-Modus
Beschreibung der Bedienelemente
DIP-Schalter S1 und S2
Inbetriebnahme MOVIMOT
®
mit MLK.. im Expert-Modus
Parameterbeschreibung
Inbetriebnahme MLK30A
Inbetriebnahme MLK31A
Inbetriebnahme MLK32A
Betrieb
Drive-Ident-Modul
Bediengerät DBG (nur in Verbindung mit MLK30A)
MOVIMOT
®
-Handbetrieb mit MOVITOOLS® MotionStudio
Service
Bedeutung der AS-Interface-LED
Bedeutung der Status-LED
Fehlerbeschreibung
Diagnose mit MOVITOOLS
®
MotionStudio
Gerätetausch
MOVIMOT® MM..D mit AS-Interface
Sprache
Deutsch
SEW-EURODRIVE
Home