Diagnose mit MOVITOOLS® MotionStudio

MOVIMOT®-Antriebe mit integriertem AS-Interface besitzen eine Diagnoseschnittstelle für Inbetriebnahme und Service.

Diese ermöglicht die Diagnose mit der Software MOVITOOLS® MotionStudio.

WARNUNG

Stromschlag durch nicht vollständig entladene Kondensatoren.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Schalten Sie den Umrichter spannungsfrei. Halten Sie nach der Netzabschaltung folgende Mindestausschaltzeit ein:
    • 1 Minute

WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen des Geräts (z. B. des Kühlkörpers).
Schwere Verletzungen.
  • Berühren Sie das Gerät erst, wenn es ausreichend abgekühlt ist.
  1. Schließen Sie den PC/Laptop oder das Bediengerät DBG an den MOVIMOT®-Umrichter an.
  2. Stellen Sie die Spannungsversorgung des MOVIMOT®-Umrichters her.
  3. Starten Sie MOVITOOLS® MotionStudio.
    Binden Sie den MOVIMOT®-Umrichter ein.
  4. Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontext-Menü und wählen Sie den Menüpunkt "Inbetriebnahme" > "Parameterbaum".
    • Bei Betrieb mit der Option MLK30A erscheint folgendes Fenster:
    • Die Parameter P094 und P097 dienen als Busmonitor des AS-Interface.
    • Diese Parameter zeigen die Übertragung der AS-Interface-Bits von und zum MOVIMOT®-Umrichter an.

Die folgende Tabelle zeigt die Belegung der AS-Interface-Ausgangs-Bits:

Index

Subindex

Bit

AS-Interface-Bit

Bedeutung bei MLK30ABei Betrieb mit der Option MLK31A oder MLK32A wird die Bedeutung der AS-Interface-Bits von den gewählten Funktionsmodulen festgelegt.

8455

0

9

DO0

Rechtslauf/Halt

8455

0

10

DO1

Linkslauf/Halt

8455

0

11

DO2

Drehzahl f2/Drehzahl f1

8455

0

6

DO3

Reset/Reglerfreigabe

8455

0

12

P0

Parameter-Bit 0

8455

0

13

P1

Parameter-Bit 1

8455

0

14

P2

Parameter-Bit 2

8455

0

15

P3

Parameter-Bit 3

Die folgende Tabelle zeigt die Belegung der AS-Interface-Eingangs-Bits:

Index

Subindex

Bit

AS-Interface-Bit

Bedeutung bei MLK30ABei Betrieb mit der Option MLK31A oder MLK32A wird die Bedeutung der AS-Interface-Bits von den gewählten Funktionsmodulen festgelegt.

8458

0

0

DI0

Bereitmeldung

8458

0

1

DI1

Automatikbetrieb/Handbetrieb

8455

0

2

DI2

Sensoreingang 1

8455

0

3

DI3

Sensoreingang 2

Zur Diagnose stellt der Parameterbaum noch weitere Daten zur Verfügung, z. B. Gerätestatus, Prozessdaten usw.

  1. ACHTUNG! Verlust der zugesicherten Schutzart durch nicht oder fehlerhaft montierte Verschluss-Schrauben am Sollwert-Potenziometer f1 und an der Diagnoseschnittstelle X50. Beschädigung des MOVIMOT®-Umrichters. Schrauben Sie die Verschluss-Schraube des Sollwert-Potenziometers mit Dichtung wieder ein.