MOVIMOT® im MOVITOOLS® MotionStudio einbinden

HINWEIS

Eine ausführliche Beschreibung der folgenden Schritte finden Sie in der umfangreichen Online-Hilfe im MOVITOOLS® MotionStudio.
  1. Starten Sie MOVITOOLS® MotionStudio.
  2. Legen Sie ein Projekt und ein Netzwerk an.
  3. Konfigurieren Sie den Kommunikationskanal am PC/Laptop.
  4. Stellen Sie sicher, dass die 24-V-Versorgung des MOVIMOT®-Umrichters anliegt.
  5. Führen Sie einen Online-Scan durch.
    • Überprüfen Sie den eingestellten Scan-Bereich im MOVITOOLS® MotionStudio.

HINWEIS

  • Die Diagnoseschnittstelle hat die feste Adresse 32. Passen Sie den Scan-Bereich in MOVITOOLS® MotionStudio so an, dass die Adresse 32 mitgescannt wird.
  • Die Baudrate beträgt 9.6 kBaud.
  • Der Online-Scan kann längere Zeit dauern.
  1. MOVIMOT® wird im MOVITOOLS® MotionStudio beispielsweise wie folgt angezeigt:
  2. Durch einen Klick der rechten Maustaste auf "32: MMD0015-503" stehen Tools zur Inbetriebnahme und Diagnose von MOVIMOT® im Kontext-Menü zur Verfügung.