Anschluss PC/Laptop
MOVIMOT®-Antriebe besitzen eine Diagnoseschnittstelle X50 (RJ10-Steckverbinder) für Inbetriebnahme, Parametrierung und Service.
Die Diagnoseschnittstelle [1] befindet sich unter der Verschluss-Schraube oben auf dem MOVIMOT®-Umrichter.
Bevor Sie den Stecker in die Diagnoseschnittstelle stecken, schrauben Sie die Verschluss-Schraube ab.
Solange keine Verschluss-Schraube in der Diagnoseschnittstelle eingeschraubt ist, müssen Sie sicherstellen, dass keine Feuchtigkeit und kein Staub in den MOVIMOT®‑Antrieb eindringen kann.
Warten Sie, bis der MOVIMOT®-Antrieb ausreichend abgekühlt ist, bevor Sie ihn berühren.
Die Verbindung der Diagnoseschnittstelle mit einem handelsüblichen PC/Laptop erfolgt mit einem der folgenden Schnittstellenumsetzer [2] mit USB-Schnittstelle

[1] | Diagnoseschnittstelle |
[2] | Schnittstellenumsetzer |
Lieferumfang:
- Schnittstellenumsetzer
- Kabel mit Steckverbinder RJ10
- Schnittstellenkabel USB
Folgende Schnittstellenumsetzer sind verfügbar:
Bezeichnung | Sachnummer |
|---|---|
USM21A | 28231449 |
USB11A | 08248311 |