Gerätetausch

WARNUNG

Stromschlag durch nicht vollständig entladene Kondensatoren.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Schalten Sie den Umrichter spannungsfrei. Halten Sie nach der Netzabschaltung folgende Mindestausschaltzeit ein:
    • 1 Minute
  1. Entfernen Sie die Schrauben und ziehen Sie den MOVIMOT®-Umrichter vom Anschlusskasten ab.
  2. Vergleichen Sie die Daten auf dem Typenschild des bisherigen MOVIMOT®-Umrichters mit den Daten auf dem Typenschild des neuen MOVIMOT®-Umrichters.
    • Den MOVIMOT®-Umrichter dürfen Sie nur durch einen MOVIMOT®-Umrichter mit der gleichen Sachnummer ersetzen.
  3. Stellen Sie folgende Bedienelemente am neuen MOVIMOT®-Umrichter gemäß den Bedienelementen des bisherigen MOVIMOT®-Umrichters ein:
    • DIP-Schalter S1
    • DIP-Schalter S2
    • Sollwert-Potenziometer f1
    • Schalter f2
    • Schalter t1
  4. Entriegeln Sie das Drive-Ident-Modul des neuen MOVIMOT®-Umrichters und ziehen Sie es vorsichtig heraus.
  5. Entriegeln Sie das Drive-Ident-Modul des bisher eingesetzten MOVIMOT®-Umrichters ebenso und ziehen Sie es vorsichtig heraus.
  6. Stecken Sie dieses Drive-Ident-Modul in den neuen MOVIMOT®-Umrichter.
    • Achten Sie darauf, dass das Drive-Ident-Modul einrastet.
  7. Setzen Sie den neuen MOVIMOT®-Umrichter auf den Anschlusskasten und schrauben Sie ihn fest.
  8. Versorgen Sie den MOVIMOT®-Umrichter mit Spannung.
    • Beim ersten Einschalten nach dem Gerätetausch muss die 24-V-Versorgung mindestens 10 Sekunden lang stabil und ununterbrochen anliegen.
    • Nach dem Gerätetausch können bis zu 6 s vergehen, bis der MOVIMOT®-Umrichter die Bereitmeldung signalisiert.
  9. Prüfen Sie die Funktion des neuen MOVIMOT®-Umrichters.