Integrierte Sicherheitstechnik

Die nachfolgend beschriebene Sicherheitstechnik des MOVIMOT® MM..D wurde nach den folgenden Sicherheitsanforderungen entwickelt und geprüft:

  • SIL 2 gemäß EN 61800-5-2
  • Performance Level d gemäß EN ISO 13849-1

Beachten Sie die Ausgabestände der jeweiligen Normen auf der Konformitätserklärung oder dem TÜV-Zertifikat. Hierfür wurde eine Zertifizierung beim TÜV Nord durchgeführt. Eine Kopie des TÜV-Zertifikats können Sie bei SEW-EURODRIVE anfordern.