Motor mit Betriebspunkt 400 V/50 Hz oder 400 V/100 Hz

MOVIMOT®-Typ

MM 03D- 503-00

MM 05D- 503-00

MM 07D- 503-00

MM 11D- 503-00

MM 15D- 503-00

MM 22D- 503-00

MM 30D- 503-00

MM 40D- 503-00

Sachnummer

1821 4991

1821 5009

1821 5017

1821 5025

1821 5033

1821 5041

1821 5068

1821 5076

Baugröße

1

2

2L

Ausgangs-
Scheinleistung
bei UNetz = AC 380 – 500 V

SN

1.1 kVA

1.4 kVA

1.8 kVA

2.2 kVA

2.8 kVA

3.8 kVA

5.1 kVA

6.7 kVA

Anschluss-
Spannungen

UNetz

AC 3 x 380 V/400 V/415 V/460 V/500 V

Zulässiger Bereich

UNetz = AC 380 V -10 % – AC 500 V +10 %

Netzfrequenz

fNetz

50 – 60 Hz ±10 %

Netznennstrom
bei UNetz = AC 400 V

INetz

AC 1.3 A

AC 1.6 A

AC 1.9 A

AC 2.4 A

AC 3.5 A

AC 5.0 A

AC 6.7 A

AC 7.3 A

Unbeeinflusster Kurzschluss-Strom
gemäß EN 61800-5-1

5 kA

Maximaler Bemessungsstrom

25 A

Leistungsfaktor

cos φ

0.99

Ausgangsspannung

UA

0 – UNetz

Ausgangsfrequenz

fA

2 – 120 Hz

Auflösung

0.01 Hz

Betriebspunkt

400 V bei 50/100 Hz

Ausgangs-
Nennstrom

IN

AC 1.6 A

AC 2.0 A

AC 2.5 A

AC 3.2 A

AC 4.0 A

AC 5.5 A

AC 7.3 A

AC 8.7 A

Motorleistung S1

PMot

0.37 kW

0.5 HP

0.55 kW

0.75 HP

0.75 kW

1.0 HP

1.1 kW

1.5 HP

1.5  kW

2.0 HP

2.2 kW

3.0 HP

3.0 kW

4.0 HP

4.0 kW

5.4 HP

PWM-Frequenz

4 (Werkseinstellung)/8/16 kHz 16-kHz-PWM-Frequenz (geräuscharm): Bei Einstellung DIP-SWITCH S1/7 = ON arbeiten die Geräte mit 16-kHz-PWM-Frequenz (geräuscharm) und schalten in Abhängigkeit der Kühlkörpertemperatur und der Belastung stufig auf kleinere Taktfrequenzen zurück.

Strombegrenzung

Imax

motorisch:

160 % bei und

generatorisch:

160 % bei und

Maximale
Motorleitungslänge

15 m bei motornaher Montage des MOVIMOT®-Umrichters 

(mit SEW-EURODRIVE-Hybridkabel)

externer
Bremswiderstand

Rmin

150 Ω

68 Ω

Störfestigkeit

Erfüllt EN 61800-3

Störaussendung

Erfüllt Kategorie C2 nach EN 61800-3 (Grenzwertklasse A nach EN 55011 und EN 55014)

Umgebungstemperatur

ϑU

-25 (-30) – +40 °C in Abhängigkeit vom Motor

PN-Reduktion: 3 % IN pro K bis max. 60 °C

Klimaklasse

EN 60721-3-3, Klasse 3K22

Lagertemperatur Legen Sie bei Langzeitlagerung das Gerät alle 2 Jahre für mindestens 5 Minuten an Netzspannung. Ansonsten verkürzt sich die Lebensdauer des Geräts.

-30 – +85 °C (EN 60721-3-3, Klasse 3K22)

Maximal zulässige Schwingungs- und Stoßbelastung

3M7 gemäß DIN EN 60721-3-3

Gemäß DIN EN 61800-5-1 und EN 60068-2-6

Schutzart
(abhängig vom Motor)

IP54, IP55, IP65, IP66 (wahlweise, bei Bestellung anzugeben)

(Anschlusskasten geschlossen und alle Kabeldurchführungen abgedichtet, bei geringerer Schutzart des Motors verringert sich die Schutzart des MOVIMOT®-Antriebs)

Betriebsart

S1, S3 max. Spieldauer 10 Minuten (EN 60034-1)

Kühlungsart

Selbstkühlung (DIN 41751)

Aufstellungshöhe

h ≤ 1000 m: Keine Reduktion

h > 1000 m: IN-Reduktion um 1 % pro 100 m

h > 2000 m: IN-Reduktion um 1 % pro 100 m, Überspannungskategorie II

hmax = 3800 m

Siehe auch Kapitel Aufstellungshöhen über 1000 m NHN

Masse

Siehe Katalog "MOVIMOT®-Getriebemotoren"

Abmessungen,
Maßbilder

Abtriebsdrehmomente

Erforderliche
Schutzmaßnahmen

Erdung des Geräts

Motorschutz

 

Motorschutzmodell: siehe Kapitel "Parameter 340"

Motorstrom 140 % – 190 % von IN: Abschaltung zwischen 60 s und 134 s,

(abhängig von der Istdrehzahl und dem thermischen Gedächtnis)