Motor mit Betriebspunkt 460 V/60 Hz
MOVIMOT®-Typ | MM 03D- 503-00 | MM 05D- 503-00 | MM 07D- 503-00 | MM 11D- 503-00 | MM 15D- 503-00 | MM 22D- 503-00 | MM 30D- 503-00 | MM 40D- 503-00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | 1821 4991 | 1821 5009 | 1821 5017 | 1821 5025 | 1821 5033 | 1821 5041 | 1821 5068 | 1821 5076 | |
Baugröße | 1 | 2 | 2L | ||||||
Ausgangs- | SN | 1.1 kVA | 1.4 kVA | 1.8 kVA | 2.2 kVA | 2.8 kVA | 3.8 kVA | 5.1 kVA | 6.7 kVA |
Anschluss- | UNetz | AC 3 x 380 V/400 V/415 V/460 V/500 V | |||||||
Zulässiger Bereich | UNetz = AC 380 V -10 % – AC 500 V +10 % | ||||||||
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±10 % | |||||||
Netznennstrom | INetz | AC 1.1 A | AC 1.4 A | AC 1.7 A | AC 2.1 A | AC 3.0 A | AC 4.3 A | AC 5.8 A | AC 6.9 A |
Unbeeinflusster Kurzschluss-Strom | 5 kA | ||||||||
Maximaler Bemessungsstrom | 25 A | ||||||||
Leistungsfaktor | cos φ | 0.99 | |||||||
Ausgangsspannung | UA | 0 – UNetz | |||||||
Ausgangsfrequenz | fA | 2 – 120 Hz | |||||||
Auflösung | 0.01 Hz | ||||||||
Betriebspunkt | 460 V bei 60 Hz | ||||||||
Ausgangs- | IN | AC 1.6 A | AC 2.0 A | AC 2.5 A | AC 3.2 A | AC 4.0 A | AC 5.5 A | AC 7.3 A | AC 8.7 A |
Motorleistung | PMot | 0.37 kW 0.5 HP | 0.55 kW 0.75 HP | 0.75 kW 1.0 HP | 1.1 kW 1.5 HP | 1.5 kW 2.0 HP | 2.2 kW 3.0 HP | 3.7 kW 5.0 HP | 4 kW 5.4 HP |
PWM-Frequenz | 4 (Werkseinstellung)/8/16 kHz 16-kHz-PWM-Frequenz (geräuscharm): Bei Einstellung DIP-SWITCH S1/7 = ON arbeiten die Geräte mit 16-kHz-PWM-Frequenz (geräuscharm) und schalten in Abhängigkeit der Kühlkörpertemperatur und der Belastung stufig auf kleinere Taktfrequenzen zurück. | ||||||||
Strombegrenzung | Imax | motorisch: | 160 % bei | ||||||
generatorisch: | 160 % bei | ||||||||
Maximale | 15 m bei motornaher Montage des MOVIMOT®-Umrichters (mit SEW-EURODRIVE-Hybridkabel) | ||||||||
externer | Rmin | 150 Ω | 68 Ω | ||||||
Störfestigkeit | Erfüllt EN 61800-3 | ||||||||
Störaussendung | Erfüllt Kategorie C2 nach EN 61800-3 (Grenzwertklasse A nach EN 55011 und EN 55014) | ||||||||
Umgebungstemperatur | ϑU | -25 (-30) – +40 °C in Abhängigkeit vom Motor PN-Reduktion: 3 % IN pro K bis max. 60 °C | |||||||
Klimaklasse | EN 60721-3-3, Klasse 3K22 | ||||||||
Lagertemperatur Legen Sie bei Langzeitlagerung das Gerät alle 2 Jahre für mindestens 5 Minuten an Netzspannung. Ansonsten verkürzt sich die Lebensdauer des Geräts. | -30 – +85 °C (EN 60721-3-3, Klasse 3K22) | ||||||||
Maximal zulässige Schwingungs- und Stoßbelastung | 3M7 gemäß DIN EN 60721-3-3 Gemäß DIN EN 61800-5-1 und EN 60068-2-6 | ||||||||
Schutzart | IP54, IP55, IP65, IP66 (wahlweise, bei Bestellung anzugeben) (Anschlusskasten geschlossen und alle Kabeldurchführungen abgedichtet, bei geringerer Schutzart des Motors verringert sich die Schutzart des MOVIMOT®-Antriebs) | ||||||||
Betriebsart | S1, S3 max. Spieldauer 10 Minuten (EN 60034-1) | ||||||||
Kühlungsart | Selbstkühlung (DIN 41751) | ||||||||
Aufstellungshöhe | h ≤ 1000 m: Keine Reduktion h > 1000 m: IN-Reduktion um 1 % pro 100 m h > 2000 m: IN-Reduktion um 1 % pro 100 m, Überspannungskategorie II hmax = 3800 m Siehe auch Kapitel Aufstellungshöhen über 1000 m NHN | ||||||||
Masse | Siehe Katalog "MOVIMOT®-Getriebemotoren" | ||||||||
Abmessungen, | |||||||||
Abtriebsdrehmomente | |||||||||
Erforderliche | Erdung des Geräts | ||||||||
Motorschutz |
| Motorschutzmodell: siehe Kapitel "Parameter 340" Motorstrom 140 % – 190 % von IN: Abschaltung zwischen 60 s und 134 s, (abhängig von der Istdrehzahl und dem thermischen Gedächtnis) | |||||||