Motor mit Betriebspunkt 230 V/60 Hz

MOVIMOT®-Typ

MM 03D- 233-00

MM 05D- 233-00

MM 07D- 233-00

MM 11D- 233-00

MM 15D- 233-00

MM 22D- 233-00

Sachnummer

18215084

18215092

18215106

18215114

18215122

18215130

Baugröße

1

2

Ausgangs-
Scheinleistung
bei
UNetz = AC 200 – 240 V

SN

1.0 kVA

1.3 kVA

1.7 kVA

2.0 kVA

2.9 kVA

3.4 kVA

Anschluss-
Spannungen

UNetz

AC 3 x 200 V/230 V/240 V

Zulässiger Bereich

UNetz = AC 200 V -10 % – AC 240 V +10 %

Netzfrequenz

fNetz

50 – 60 Hz ± 10 %

Netznennstrom
bei UNetz = AC 230 V

INetz

AC 1.9 A

AC 2.4 A

AC 3.5 A

AC 5.0 A

AC 6.7 A

AC 7.3 A

Unbeeinflusster Kurzschluss-Strom
gemäß EN 61800-5-1

5 kA

Maximaler Bemessungsstrom

25 A

Leistungsfaktor

cos φ

0.99

Ausgangsspannung

UA

0 – UNetz

Ausgangsfrequenz

fA

2 – 120 Hz

Auflösung

0.01 Hz

Betriebspunkt

230 V bei 60 Hz

Ausgangsnennstrom

IN

AC 2.5 A

AC 3.2 A

AC 4.0 A

AC 5.5 A

AC 7.3 A

AC 8.7 A

Motorleistung S1

PMot

0.37 kW

0.5 HP

0.55 kW

0.75 HP

0.75 kW

1.0 HP

1.1 kW

1.5 HP

1.5 kW

2.0 HP

2.2 kW

3.0 HP

PWM-Frequenz

4 (Werkseinstellung)/8/16 kHz 16-kHz-PWM-Frequenz (geräuscharm): Bei Einstellung DIP-SWITCH S1/7 = ON arbeiten die Geräte mit 16-kHz-PWM-Frequenz (geräuscharm) und schalten in Abhängigkeit der Kühlkörpertemperatur und der Belastung stufig auf kleinere Taktfrequenzen zurück.

Strombegrenzung

Imax

motorisch:

160 % bei und

generatorisch:

160 % bei und

Maximale
Motorleitungslänge

15 m bei motornaher Montage des MOVIMOT®-Frequenzumrichters 

(mit SEW-EURODRIVE-Hybridkabel)

externer
Bremswiderstand

Rmin

150 Ω

68 Ω

Störfestigkeit

Erfüllt EN 61800-3

Störaussendung

Erfüllt Kategorie C2 nach EN 61800-3 (Grenzwertklasse A nach EN 55011 und EN 55014)

Umgebungstemperatur

ϑU

-25 (-30) – +40 °C in Abhängigkeit vom Motor

PN-Reduktion: 3 % IN pro K bis max. 60 °C

Klimaklasse

EN 60721-3-3, Klasse 3K22

Lagertemperatur Legen Sie bei Langzeitlagerung das Gerät alle 2 Jahre für mindestens 5 Minuten an Netzspannung. Ansonsten verkürzt sich die Lebensdauer des Geräts.

-30 – +85 °C (EN 60721-3-3, Klasse 3K22)

Maximal zulässige Schwingungs- und Stoßbelastung

3M7 gemäß DIN EN 60721-3-3

Gemäß DIN EN 61800-5-1 und EN 60068-2-6

Schutzart
(abhängig vom Motor)

IP54, IP55, IP65, IP66 (wahlweise, bei Bestellung anzugeben)

(Anschlusskasten geschlossen und alle Kabeldurchführungen abgedichtet, bei geringerer Schutzart des Motors verringert sich die Schutzart des MOVIMOT®-Antriebs)

Betriebsart

S1, S3 max. Spieldauer 10 Minuten (EN 60034-1)

Kühlungsart

Selbstkühlung (DIN 41751)

Aufstellungshöhe

h ≤ 1000 m: Keine Reduktion

h > 1000 m: IN-Reduktion um 1 % pro 100 m

h > 2000 m: IN-Reduktion um 1 % pro 100 m, Überspannungskategorie II

hmax = 3800 m

Siehe auch Kapitel Aufstellungshöhen über 1000 m NHN

Masse

Siehe Katalog "MOVIMOT®-Getriebemotoren"

Abmessungen,
Maßbilder

Abtriebsdrehmomente

Erforderliche
Schutzmaßnahmen

Erdung des Geräts

Motorschutz

 

Motorschutzmodell: siehe Kapitel "Parameter 340"

Motorstrom 140 % – 190 % von IN: Abschaltung zwischen 60 s und 134 s,

(abhängig von der Istdrehzahl und dem thermischen Gedächtnis)