Bedeutung der Status-LED

Die 3-farbige Status-LED signalisiert die Betriebs- und Fehlerzustände des MOVIMOT®-Umrichters.

LED
Farbe
Zustand

Bedeutung
Betriebszustand Fehlercode

Mögliche Ursache

Aus

Nicht
betriebsbereit

24-V-Versorgung fehlt.

Gelb
Gleichmäßig blinkend

Nicht
betriebsbereit

Selbsttestphase oder 24-V-Versorgung liegt an, aber Netzspannung ist nicht OK.

Gelb
Gleichmäßig schnell
blinkend

Betriebsbereit

Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe aktiv (nur bei S2/2 = "ON").

Gelb
Leuchtet dauernd

Betriebsbereit, aber Gerät
gesperrt

24-V-Versorgung und Netzspannung ist OK, aber kein Freigabesignal.

Wenn der Antrieb bei Freigabe nicht läuft, Inbetriebnahme prüfen!

Gelb
2x blinkend, Pause

 

Betriebsbereit,

aber Zustand Handbetrieb
ohne Freigabe

24-V-Versorgung und Netzspannung ist OK.

Zum Aktivieren des Automatikbetriebs den Handbetrieb beenden.

Betriebsbereit,

Priorisierte Festsollwert-Ansteuerung

Klemmen R und L werden mit 24 V versorgt.

Zum Aktivieren des RS485-Betriebs die werkseitig installierten Brücken entfernen. Siehe Kapitel "Elektrische Installation".

Grün/Gelb
Mit wechselnder Farbe
blinkend

Betriebsbereit, aber Timeout

Kommunikation bei zyklischem Datenaustausch ist gestört.

Grün
Leuchtet dauernd

Gerät
freigegeben

Motor ist in Betrieb.

Grün
Gleichmäßig schnell
blinkend

Stromgrenze
aktiv

Antrieb befindet sich an der Stromgrenze.

Grün
Gleichmäßig blinkend

Betriebsbereit

Stillstands-Stromfunktion ist aktiv.

Grün
2x blinkend, Pause

Gerät freigegeben

MOVIMOT®-Antrieb ist in Betrieb.

Priorisierte Festsollwert-Ansteuerung ist aktiv. Siehe Kapitel "Parameterbeschreibung" > "Parameter 600".

Grün/Rot/Grün
Mit wechselnder Farbe
blinkend, Pause

Lokalisierungsfunktion aktiv

Lokalisierungsfunktion wurde aktiviert.

Siehe Parameter 590.

Rot
2x blinkend, Pause

Fehler 07

Zwischenkreisspannung ist zu hoch.

Rot
Langsam blinkend

Fehler 08

Fehler Drehzahlüberwachung (nur bei S2/4 = "ON")
oder Zusatzfunktion 13 ist aktiv.

Fehler 09

Fehler Inbetriebnahme

Zusatzfunktion 4, 5, 12 (S2/5 – S2/8) ist nicht zulässig.

Firmware unterstützt die Option MLK..A nicht
(nur bei MOVIMOT® mit AS-Interface).

Fehler 15

Fehler 24-V-Versorgung

Fehler 17 – 24, 37

CPU-Fehler

Fehler 25, 94

EEPROM-Fehler

Fehler 38, 45

Fehler Geräte-, Motordaten

Fehler 44

Stromgrenze wurde länger als 500 ms überschritten. (nur bei Zusatzfunktion 2)

Fehler 90

Zuordnung Motor – Umrichter ist falsch.

Fehler 97

Fehler bei der Übertragung eines Parametersatzes

Rot
3x blinkend, Pause

Fehler 01

Überstrom Endstufe

Fehler 11

Übertemperatur Endstufe

Rot
4x blinkend, Pause

Fehler 84

Überlast Motor

Rot
5x blinkend, Pause

Fehler 4

Fehler Brems-Chopper

Fehler 89

Übertemperatur Bremse

Zuordnung Motor – Frequenzumrichter ist falsch.

An den Klemmen X1:13 – X1:15 sind gleichzeitig die Bremse und der Bremswiderstand angeschlossen. Dies ist unzulässig.

Rot
6x blinkend, Pause

Fehler 06

Netzphasenausfall

Fehler 81

Startbedingung

Fehler 82

Ausgangsphasen sind unterbrochen.

Rot
Leuchtet dauernd

Nicht
betriebsbereit

24-V-Versorgung prüfen.

Eine geglättete Gleichspannung mit einer Restwelligkeit von maximal 13 % muss anliegen.

Blink-Codes der Status-LED

Gleichmäßig blinkend:

LED 600 ms an, 600 ms aus

Gleichmäßig schnell blinkend:

LED 100 ms an, 300 ms aus

Mit wechselnder Farbe blinkend:

LED 600 ms grün, 600 ms gelb

Mit wechselnder Farbe blinkend, Pause:

LED 100 ms grün, 100 ms rot, 100 ms grün, 300 ms Pause

N x blinkend, Pause:

LED N x (600 ms rot, 300 ms aus), dann LED 1 s aus