Fehlerbeschreibung

Die folgende Tabelle bietet Ihnen Hilfestellung bei der Fehlersuche:

Code

Fehler

Mögliche Ursache

Maßnahme

Timeout der
Kommunikation

(Motor bleibt stehen, ohne Fehlercode)

Fehlende Verbindung , RS+, RS- zwischen MOVIMOT® und RS485-Master

Verbindung, speziell Masse, prüfen und herstellen.

EMV-Einwirkung

Schirmung der Datenleitungen prüfen und bei Bedarf verbessern.

Falscher Typ (zyklisch) bei azyklischem Datenverkehr, Protokollzeitraum zwischen den einzelnen Telegrammen größer als die eingestellte Timeout-Zeit.

Anzahl der am Master angeschlossenen MOVIMOT®-Antriebe prüfen. Bei einer Timeout-Zeit von z. B. 1 s dürfen maximal 8 MOVIMOT®-Antriebe als Slaves bei zyklischer Kommunikation angeschlossen werden.

Telegrammzyklus verkürzen, Timeout-Zeit vergrößern oder Telegrammtyp "azyklisch" wählen.

Versorgungsspannung nicht vorhanden

(Motor bleibt stehen, ohne Fehlercode)

Zwischenkreisspannung zu klein,

Netz‑Aus wurde erkannt.

Netzzuleitungen, Netzspannung auf Unterbrechung kontrollieren.

24-V-Versorgung nicht vorhanden

(Motor bleibt stehen, ohne Fehlercode)

24-V-Versorgungsspannung nicht vorhanden.

24-V-Versorgungsspannung auf Unterbrechung kontrollieren.

Wert der 24-V-Versorgungsspannung prüfen.

Zulässige Spannung: DC 24 V ± 25 %, EN 61131-2, Restwelligkeit max. 13 %)

Motor läuft selbsttätig wieder an, sobald die Spannung Normalwerte erreicht.

AUX-Power-Versorgungsspannung nicht vorhanden.

(nur bei MOVIMOT® mit AS-Interface)

AUX-Power-Versorgungsspannung auf Unterbrechung kontrollieren.

Wert der AUX-Power-Versorgungsspannung prüfen.

Zulässige Spannung: DC 24 V ± 25 %, EN 61131-2, Restwelligkeit max. 13 %)

Motor läuft selbsttätig wieder an, sobald die Spannung Normalwerte erreicht.

01

Überstrom Endstufe

Kurzschluss Umrichterausgang

Prüfen Sie die Verbindung zwischen Umrichterausgang und Motor sowie die Motorwicklung auf Kurzschluss.

Fehler zurücksetzen.Bei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück.

04

Brems-Chopper

Überstrom im Bremsenausgang, Widerstand defekt, Widerstand zu niederohmig

Anschluss Widerstand kontrollieren/austauschen.

Kurzschluss Bremsspule

Bremse austauschen.

06

Phasenausfall

(Den Fehler können Sie nur bei Belastung des Antriebs erkennen)

Phasenausfall

Netzzuleitungen auf Phasenausfall kontrollieren.

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

07

Zwischenkreisspannung zu groß

Rampenzeit zu kurz.

Rampenzeit verlängern.

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

Fehlerhafter Anschluss Bremsspule/Bremswiderstand

Anschluss Bremswiderstand/Bremsspule prüfen/korrigieren.

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

Falscher Innenwiderstand Bremsspule/Bremswiderstand

Innenwiderstand Bremsspule/Bremswiderstand prüfen (siehe Betriebsanleitung, Kapitel "Technische Daten").

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

Thermische Überlastung des Bremswiderstands, Bremswiderstand falsch dimensioniert

Bremswiderstand richtig dimensionieren.

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

Unzulässiger Spannungsbereich der Netzeingangsspannung

Netzeingangsspannung auf zulässigen Spannungsbereich prüfen.

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

08

Drehzahlüberwachung

Drehzahlabweichung durch Betrieb an der Stromgrenze

Belastung des Antriebs reduzieren.

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

09

Inbetriebnahme

Unzulässiges Drive-Ident‑Modul bei MOVIMOT® mit 230-V-Versorgung

Bei MOVIMOT® mit 230-V-Versorgung sind nicht alle Drive-Ident-Module zulässig (siehe Betriebsanleitung, Kapitel "Zuordnung Drive-Ident-Modul").

Drive-Ident-Modul prüfen/korrigieren.

Bei MOVIMOT® MM..D mit AS-Interface sind die Zusatzfunktionen 4, 5, 12 nicht zulässig.

Einstellung der DIP-Schalter S2/5 – S2/8 korrigieren.

Firmware unterstützt die Option MLK..A nicht (nur bei MOVIMOT® mit AS-Interface).

SEW-EURODRIVE-Service kontaktieren.

11

Thermische
Überlastung der Endstufe
oder innerer Gerätedefekt

Kühlkörper verschmutzt.

Kühlkörper säubern.

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

Umgebungstemperatur zu hoch.

Umgebungstemperatur senken.

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

Wärmestau am MOVIMOT®-Antrieb.

Wärmestau verhindern.

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

Belastung des Antriebs zu hoch.

Belastung des Antriebs reduzieren.

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

15

24-V-Überwachung

Spannungseinbruch der 24-V-Versorgung

24-V-Versorgung kontrollieren.

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

17 - 24 37

CPU-Fehler

CPU-Fehler

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

Bei erneutem, mehrmaligem Auftreten des Fehlers SEW-EURODRIVE-Service kontaktieren.

25

EEPROM-Fehler

Fehler beim Zugriff auf EEPROM

Parameter P802 auf "Auslieferungszustand" setzen.

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

MOVIMOT®-Umrichter neu parametrieren.

Bei erneutem, mehrmaligem Auftreten des Fehlers SEW-EURODRIVE-Service kontaktieren.

26

Externe Klemme

Externes Signal an der Klemme X6: 9,10 liegt nicht an.

Externer Fehler beseitigen/zurücksetzen.

38

Fehler
Systemsoftware

Interner Fehler

SEW-EURODRIVE-Service kontaktieren.

43

Kommunikations-Timeout

Kommunikations-Timeout bei zyklischer Kommunikation über RS485.

Bei diesem Fehler wird der Antrieb mit der eingestellten Rampe gebremst und gesperrt.

Kommunikationsverbindung zwischen RS485-Master und MOVIMOT®-Umrichter prüfen/herstellen.

ACHTUNG! Wenn die Kommunikation wieder hergestellt ist, wird der Antrieb wieder freigegeben.

Anzahl der am RS485-Master angeschlossenen Slaves prüfen. Wenn die Timeout-Zeit des MOVIMOT®-Umrichters auf 1 s eingestellt ist, dürfen Sie bei zyklischer Kommunikation am RS485-Master maximal 8 MOVIMOT®-Umrichter (Slaves) anschließen.

Interner Kommunikationsfehler

(bei MOVIMOT® MM..D mit AS-Interface)

SEW-EURODRIVE-Service kontaktieren.

44

Stromgrenze
überschritten

Die eingestellte Stromgrenze wurde länger als 500 ms überschritten. Der Fehler ist nur bei der Zusatzfunktion 2 aktiv. Die Status-LED blinkt rot.

Belastung reduzieren oder Stromgrenze am Schalter f2 erhöhen (nur bei der Zusatzfunktion 2).

45

Fehler Geräte-, Motordaten beim Initialisieren

Fehler Geräte-, Motordaten
Ein nicht IT-taugliches Gerät ist an das IT-Netz angeschlossen.
Hardwaredefekt MOVIMOT®

Auslieferungszustand (P802) herstellen.

IT-Netz-Gerät einsetzen.

SEW-EURODRIVE-Service kontaktieren.

81

Fehler
Startbedingung

Der Umrichter konnte während der Vormagnetisierungszeit nicht den erforderlichen Strom in den Motor einprägen.

Motorbemessungsleistung im Verhältnis zur Umrichternennleistung zu klein.

Verbindung zwischen MOVIMOT®-Umrichter und Motor prüfen.

82

Fehler
Ausgang offen

2 oder alle Ausgangsphasen unterbrochen.

Verbindung zwischen MOVIMOT®-Umrichter und Motor prüfen.

Motorbemessungsleistung im Verhältnis zur Umrichternennleistung zu klein.

Kombination von Motor und MOVIMOT®-Umrichter prüfen.

84

Thermische
Überlastung
des Motors

Bei motornaher Montage des MOVIMOT®-Umrichters, Motorschutz aktiv.

DIP-Schalter S1/5 auf "ON" stellen.

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

Bei Kombinationen MOVIMOT®-Umrichter und Motor ist die Leistungsstufe falsch eingestellt.

Stellung DIP-Schalter S1/6 kontrollieren.

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

Umgebungstemperatur zu hoch.

Umgebungstemperatur senken.

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

Wärmestau am MOVIMOT®-Antrieb.

Wärmestau verhindern.

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

Belastung des Motors zu hoch.

Belastung des Motors reduzieren.

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

Drehzahl zu niedrig.

Drehzahl erhöhen.

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

Falls der Fehler kurz nach der ersten Freigabe gemeldet wird.

Kombination von Motor und MOVIMOT®-Umrichter prüfen.

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

Bei Einsatz eines MOVIMOT®-Umrichters mit angewählter Zusatzfunktion 5 hat die Temperaturüberwachung im Motor (Wicklungsthermostat TH) angesprochen.

Belastung des Motors reduzieren.

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

89

Übertemperatur Bremse

Thermische Überlastung der Bremsspule

Rampenzeit verlängern.

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

Bremsspule ist defekt.

SEW-EURODRIVE-Service kontaktieren.

Bremsspule und Bremswiderstand angeschlossen.

Am Antrieb entweder Bremse oder Bremswiderstand anschließen.

Bremsspule falsch angeschlossen

Siehe Kapitel Anschluss MOVIMOT®-Antrieb und Anschluss ohne Steckverbinder

Umrichter passt nicht zum Motor.

(nur wenn der Fehler nach der ersten Freigabe auftritt)

Kombination Motor (Bremsspule) und MOVIMOT®-Umrichter prüfen.

Einstellungen der DIP-Schalter S1/6 und S2/1 prüfen/korrigieren.

Fehler zurücksetzenBei Standard-MOVIMOT® setzen Sie den Fehler durch Ausschalten der 24-V-Versorgungsspannung oder durch Fehler-Reset zurück. Bei MOVIMOT® mit AS-Interface setzen Sie den Fehler über die AS-Interface-Signale oder durch Fehler-Reset über die Diagnosebuchse zurück..

90

Endstufenkennung

Zuordnung des Umrichters zum Motor ist nicht zulässig.

Einstellungen der DIP-Schalter S1/6 und S2/1 prüfen/korrigieren.

Anschlussart des Motors prüfen/korrigieren.

Prüfen, ob das Drive-Ident-Modul zum Motor passt und korrekt eingesteckt ist.

MOVIMOT®-Umrichter oder Motor mit anderer Leistung verwenden.

91

Kommunikations-Timeout Busmodul – MOVIMOT®

Timeout zwischen Feldbus-Schnittstelle und MOVIMOT®-Umrichter.

Kommunikationsverbindung zwischen Feldbus-Schnittstelle und MOVIMOT®-Umrichter prüfen/herstellen. Die Feldbus-Schnittstelle meldet den Fehler nur an die übergeordnete Steuerung.

94

Fehler Prüfsumme EEPROM

EEPROM defekt.

SEW-EURODRIVE-Service kontaktieren.

97

Kopierfehler

Abziehen des Bediengeräts DBG oder des PCs/Laptops beim Kopiervorgang.

Vor der Fehlerquittierung die Werkseinstellung oder den kompletten Datensatz vom Bediengerät DBG oder von der Software MOVITOOLS® MotionStudio laden.

Aus- und wieder Einschalten der 24-V-Spannungsversorgung beim Kopiervorgang.

Vor der Fehlerquittierung die Werkseinstellung oder den kompletten Datensatz vom Bediengerät DBG oder von der Software MOVITOOLS® MotionStudio laden.