Sicherheits-Teilfunktionen

Folgende Sicherheits-Teilfunktionen können verwendet werden:

  • STO (Sicher abgeschaltetes Moment gemäß EN 61800-5-2) durch Abschaltung der sicherheitsgerichteten 24-V-Versorgungsspannung.
  • Bei aktivierter STO-Funktion liefert der Frequenzumrichter keine Energie an den Motor, die ein Drehmoment erzeugen kann. Diese Sicherheitsfunktion entspricht einem ungesteuerten Stillsetzen gemäß EN 60204-1, Stoppkategorie 0.
  • Die Abschaltung der sicherheitsgerichteten 24-V-Versorgungsspannung muss mit einer/einem geeigneten externen Sicherheitssteuerung/Sicherheitsschaltgerät erfolgen.
  • SS1-t (Safe Stop 1) – Sicherer Stopp 1 mit Zeitsteuerung gemäß EN 61800-5-2) durch geeignete externe Ansteuerung (z. B. Sicherheitsschaltgerät mit zeitverzögerter Abschaltung).
  • Folgenden Ablauf müssen Sie einhalten:
    • Antrieb mit geeigneter Bremsrampe über die Sollwertvorgabe verzögern.
    • Abschalten der sicherheitsgerichteten 24-V-Versorgungsspannung (= Auslösen der STO-Funktion) nach einer festgelegten sicherheitsgerichteten Zeitverzögerung.
  • Diese Sicherheitsfunktion entspricht einem gesteuerten Stillsetzen gemäß EN 60204‑1, Stoppkategorie 1.