Drive-Ident-Modul
Das steckbare Drive-Ident-Modul ist im Grundgerät eingebaut.
Das folgende Bild zeigt das Drive-Ident-Modul und dessen Position im MOVIMOT®-Umrichter.

[1] | Drive-Ident-Modul |
Das Drive-Ident-Modul enthält einen Speicherbaustein, auf dem folgende Informationen gespeichert werden:
- Motordaten
- Bremsendaten
- Anwenderparameter
Wenn Sie einen MOVIMOT®-Umrichter ersetzen müssen, können Sie die Anlage durch einfaches Umstecken des Drive-Ident-Moduls ohne PC/Laptop und Daten-Backup wieder in Betrieb nehmen.
Wenn Sie beim Gerätetausch
- die Einstellung der DIP-Schalter nicht korrekt übertragen
- oder einen MOVIMOT®-Umrichter mit einer anderen Sachnummer verwenden (z. B. mit einer anderen Geräteleistung),
erkennt der MOVIMOT®-Umrichter eine Änderung in der Konfiguration. Dabei können bestimmte Inbetriebnahmeparameter neu initialisiert werden.
Deshalb dürfen Sie den MOVIMOT®-Umrichter nur durch einen MOVIMOT®-Umrichter mit der gleichen Sachnummer ersetzen.
Informationen zum Gerätetausch finden Sie im Kapitel Gerätetausch.