Betriebshinweise

WARNUNG

Stromschlag durch gefährliche Spannungen an Anschlüssen, Kabeln und Motorklemmen.
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, treten an den Anschlüssen und an den daran angeschlossenen Kabeln und Motorklemmen gefährliche Spannungen auf. Dies ist selbst dann der Fall, wenn das Gerät gesperrt ist und der Motor stillsteht.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Vermeiden Sie das Schalten unter Last.
  • Trennen Sie vor allen Arbeiten das Gerät von der Spannungsversorgung. Beachten Sie, dass noch bis zu 1 Minute nach dem Ausschalten der Steuerung gefährliche Spannungen an den Klemmen und Anschlüssen auftreten können.
  • Sperren Sie die Endstufe des Umrichters, bevor Sie am Geräteausgang schalten.

WARNUNG

Stromschlag durch nicht vollständig entladene Kondensatoren.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Schalten Sie den Umrichter spannungsfrei. Halten Sie nach der Netzabschaltung folgende Mindestausschaltzeit ein:
    • 1 Minute

WARNUNG

Gefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors
Tod oder schwere Verletzungen
  • Beachten Sie die Inbetriebnahmehinweise.
  • Deaktivieren Sie alle Ansteuersignale.

WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen des Geräts (z. B. des Kühlkörpers).
Schwere Verletzungen.
  • Berühren Sie das Gerät erst, wenn es ausreichend abgekühlt ist.

HINWEIS

  • Die maximale Ausgangsfrequenz beträgt in allen Betriebsarten 120 Hz.
  • Wenn die maximale Ausgangsfrequenz überschritten wird, blinkt die Status-LED am MOVIMOT®-Umrichter langsam rot (Fehler 08 "Drehzahlüberwachung").