Empfehlung zur Verbesserung der Erdung (EMV), HF-Erdung
Für eine verbesserte niederimpedante Erdung bei hohen Frequenzen werden folgende Anschlüsse empfohlen. SEW-EURODRIVE empfiehlt, korrosionsgeschützte Verbindungselemente zu verwenden.
Die HF-Erdung ist nicht standardmäßig montiert.
Die Option HF-Erdung können Sie mit dem PE-Anschluss im Anschlusskasten (NF-Erdung) kombinieren.
Die Option HF-Erdung können Sie folgendermaßen bestellen:
- werkseitig komplett vormontiert
- oder als Kit "Erdungsklemme" zur kundenseitigen Montage,
Sachnummern siehe folgende Tabelle.
Motorbaugröße | Sachnummer Kit "Erdungsklemme" |
|---|---|
DR..71S/M DR..80S/M, DRN80 | 13633953 |
DR..90M/L, DRN90 | |
DR..100M, DRN100LS | |
DR..100L – 132, DRN100L – 132S | 13633945 |
HINWEIS

Alle Teile der Kits sind aus Edelstahl gefertigt.
HINWEIS

Weitere Informationen zur Erdung können Sie der Reihe Praxis der Antriebstechnik "EMV in der Antriebstechnik" entnehmen.
HINWEIS

Wenn Sie 2 oder mehrere Erdungsbänder verwenden, müssen Sie diese mit einer längeren Schraube befestigen. Die angegebenen Anziehdrehmomente beziehen sich auf die Banddicke t ≤ 3 mm.
Weiterführende Informationen


