Motoren DR..100L – 132, DRN100LM – 132S mit HF(+NF)-Erdung

[1]

Verwendung der Gewindebohrung für Tragösen

[4]

Erdungsband (nicht im Lieferumfang enthalten)

[2]

Fächerscheibe DIN 6798

[5]

Sechskantschraube ISO 4017 M8 × 18, Anziehdrehmoment 10 Nm

[3]

Scheibe ISO 7089/ISO 7090