Sustitución de otros componentes

Proceda del siguiente modo:

  1. Lleve el sistema acumulador de energía a un estado seguro.
    • Consulte para ello el capítulo Descarga del acumulador de energía antes de trabajos de servicio.
  2. Lleve a cabo un análisis de fallos.
    • Sea especialmente cuidadoso si para ello debe poner en marcha el sistema acumulador de energía y operarlo con la puerta abierta o sin rejilla de protección.
  3. Compruebe si el componente faltante está disponible como pieza de repuesto.
    • Para ello tenga en cuenta el capítulo Resumen de las piezas de repuesto.
  4. Si el componente que se debe sustituir está disponible como pieza de repuesto, lleve el sistema al estado seguro conforme a las especificaciones del capítulo Descarga del acumulador de energía antes de trabajos de servicio.
  5. Sustituya el componente defectuoso.
    • Tenga en cuenta la información detallada a continuación acerca de las piezas de repuesto correspondientes.

En caso de que no sea posible determinar un componente defectuoso o de que no esté disponible como pieza de repuesto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.